Danfoss logo
OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM034MLP00G

114X4261

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Air volume (EF002618)3300
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungP00
BeschreibungOP-MPXM034MLP00G
Breite [mm]1090.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compression method (EF013498)Scroll compressor
Compressor modelMLZ015T5
Connection voltage (EF003625)230
CoolselectorFilterActive models
Depth (EF000049)1160
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]813.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
Height (EF000040)813.000
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Länge [mm]480.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA60 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MPXM034MLP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)3.69 kW
Eigenschaften
Wert
MCC19 A
Min fuse rating [A]25 A
Model numberOP-MPXM034MLP00G
Number of phases (EF000351)1
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P00
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA12.2 A
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]38 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]58 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]69 dBA
SCIP-Dossier Nr.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P00 A7 D7
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]220 V
Spannung 50Hz [V] [max.]240 V
SpannungscodeG
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)TRUE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)TRUE
TechnologieScrollverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillH2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypD7
Verflüssigerspule Innenvolumen0.58 L
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – Standardversion
Weight (EF000167)109.00
Width (EF000008)1055.00

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht109 Kilogramm
Nettogewicht87 Kilogramm
Volume634.752 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428564663
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm