Danfoss logo
OP-LPOM120LLP02E - OP-LPOM168LLP02E

Optyma™ Plus, OP-LPOM120LLP02E

114X3485

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/4 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungP02
BeschreibungOP-LPOM120LLP02E
Breite [mm]1835.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelLLZ024T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Plus
FlüssigkeitseinspritzungJa
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]966.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR452A
Länge [mm]650.0 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.01 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LRA95 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]190 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]220 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]207 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]9500 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-LPOM120LLP02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)13.11 kW
MCC23 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-LPOM120LLP02E
Number of receivers1
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]440 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Plus P02
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
RLA14.7 A
Sammler-ZulassungEACPEDRoHS
Sammlervolumen [l]10.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]50 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)]70 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]81 dBA
SCIP-Dossier Nr.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA P02 G7 J7
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]360 V
Spannung 50Hz [V] [max.]440 V
SpannungscodeE
TechnologieScrollverdichter
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]360 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypJ7
Verflüssigerspule Innenvolumen1.97 L
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus mit Flüssigkeitseinspritzung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht224 Kilogramm
Nettogewicht161 Kilogramm
Volume1726.725 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428666312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm