Optyma™ iCO2, OP-MBAC1200UWM000Q
114N1050
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R744
114N1050
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Ausführung | WM000 |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Außenaufstellung |
| Beschreibung | OP-MBAC1200UWM000Q |
| Breite [mm] | 967.00 mm |
| Compressor model | UL-HGX24/90 S 12 CO2 T |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Variable-speed |
| Enthält Akkus | No |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Full Load Amps (FLA) (Fan) [A] | 6.8 A (2x3.4) |
| Gesamthöhe [mm] | 1881.0 mm |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 630.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R744 |
| Länge [mm] | 1821.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leistungsregler | Umrichter |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 810 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 3.40 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 630 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 8500 m³/h |
| Material Description | OP-MBAC1200UWM000Q |
| Max Circuit Ampacity (MCA) [A] | 73.05 A |
| Max fuse rating (MOP) [A] | 125 A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MBAC1200UWM000Q |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Oil Pod Volume (L) | 5.0 L |
| Oil separator volume [L] | 1.30 L |
| Öltyp | BOCKlub E85 |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ iCO2 WM |
| RLA | 53 A |
| Sammlervolumen [l] | 30.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] | 54 dBA |
| Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] | 74 dBA |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | Q |
| Suction Accumulator Volume (L) | 13.0 L |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 200 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 190-210V D /3/60 |
| VersionDescription | WM000 : R744 BOCK semi-hermetic compressor outdoor enclosure |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 700 Kilogramm |
| Nettogewicht | 679 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 4950.29 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |