Optyma™ Cooler, DACC RX L210.1A4/A1
114U0005
Kältemittel: R404A; R507A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0005
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abtautyp | Air Defrost |
| Anwendungen | HBPMBP |
| Anzahl der Lüfter | 3 |
| AWEF angezeigt | Ja |
| AWEF-Anwendung | Innenaufstellung |
| Beschreibung | DACC RX L210.1A4/A1 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404AR448AR449AR507A |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 165 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.62 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 315 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 3675 m³/h |
| Material Description | Optyma DACC RX L210.1A4/A1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.02 A |
| Model number | DACC RX L210.1A4/A1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Low profile |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| VersionDescription | 1A : Optyma Mehrkältemittel‑Kühler, Rippen‑/Rohrverdampfer, Luftabtauung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 57.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 50 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 375.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |