Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA22e

SHAX22e/190-4 L

115E16049

Kältemittel: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16049

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anti-vibration padsYes
Anzahl der Lüfter1
BeschreibungSHAX22e/190-4 L
Breite [mm]1076.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Druckanschlussgröße [in]1/2 in
Dual HP/LP pressure switchYes
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilySHA L
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]746.0 mm
Hot gas temperature sensorNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP44
KältemittelR404AR407AR407FR448AR449A
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Kommentare zum DruckanschlussStandard
Kommentare zum DruckanschlussSoldering
Länge [mm]773.0 mm
Legacy BOCK ID16049
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]550 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]800 W
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]5900 m³/h
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]7000 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX22e/190-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]490
Model numberSHAX22e/190-4 L
MotorschutzINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
ÖltypBOCKlub E55
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProduktnameBare unit
ProdukttypSHAX22
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
Speed controllerNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
TechnologieBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Verdichter-Versorgungsspannung [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Zylinder2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht190 Kilogramm
Nettogewicht155 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume625.411 Liter