Industrie-Bausatz, B045
077B7354
Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 100
077B7354
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einstellposition | Fixed |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 440 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 100pc/box |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Industrie-Bausatz |
| Produkttyp | B045 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Industrie-Bausatz |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 3.3 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 7.3 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.083 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.069 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428518048 |