Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Industrie-Bausatz, B6

077B7353

Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 80

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-24.4 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameIndustrie-Bausatz
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungIndustrie-Bausatz
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-12.2 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.122 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894531