Industrie-Bausatz, B6
077B7352
Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 80
077B7352
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -28.9 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 80pcs/box |
| Menge je Verpackungseinheit | 80 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Industrie-Bausatz |
| Produkttyp | B6 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Industrie-Bausatz |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -13.1 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 5.0 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.121 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.11 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702428894517 |