Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrie-Bausatz, B0

077B7275

Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 90

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-15.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]2.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm]610 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameIndustrie-Bausatz
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungIndustrie-Bausatz
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-2.9 °C
Warm Einschaltwert [°C]10.6 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.089 Kilogramm
Nettogewicht0.085 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424029531