Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B6857

Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 4.2, Warm Ausschaltwert [°C]: -1.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1087

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-6.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]4.2 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1087 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-3.2 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]4.2 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-1.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]4.2 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424031800