Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B5

077B5034

Produkttyp: B5, Warm Einschaltwert [°C]: 12.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -5.1, Kalt Einschaltwert [°C]: 6.9, Kalt Ausschaltwert [°C]: -13.7, Kapillarrohrlänge [mm]: 400

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKühlschränke mit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-13.7 °C
Kalt Einschaltwert [°C]6.9 °C
Kapillarrohrlänge [mm]400 mm
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB5
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith large differential andautomatic defrost
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-5.1 °C
Warm Einschaltwert [°C]12.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht77 Gramm
Nettogewicht72 Gramm
Volume0.236 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk