Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3660

Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -24.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -24.4, Kapillarrohrlänge [mm]: 1300

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-24.4 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-18.3 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]5.0 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-12.2 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.086 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702428048323