Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3627

Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 5.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -1.3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.1, Kalt Ausschaltwert [°C]: -8.1, Kapillarrohrlänge [mm]: 1080

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-8.1 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1080 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-4.6 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]5.5 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-1.3 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702428950848