Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3548

Produkttyp: B6, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 2.9, Warm Ausschaltwert [°C]: -5.9, Kalt Ausschaltwert [°C]: -10.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -10.6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1067

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 2
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-10.6 °C
Kalt Einschaltwert [°C]2.9 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-7.7 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]2.9 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-5.9 °C
Warm Einschaltwert [°C]2.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht99 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Volume0.262 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk