Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1810

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 6.3, Warm Ausschaltwert [°C]: 4.5, Kalt Einschaltwert [°C]: -0.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -2.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktBEER DISPENSER
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionKALT
Kalt Ausschaltwert [°C]-2.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-0.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional functional
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]4.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]6.3 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255248033