Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1806

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 14.2, Warm Ausschaltwert [°C]: 12.3, Kalt Einschaltwert [°C]: -0.3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -3, Kapillarrohrlänge [mm]: 1450

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktWater dispenser
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-3.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-0.3 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1450 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]12.3 °C
Warm Einschaltwert [°C]14.2 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht99 Gramm
Nettogewicht92 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296