Thermostat, B0
077B1801
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -22, Warm Ausschaltwert [°C]: -27, Kalt Einschaltwert [°C]: -33, Kalt Ausschaltwert [°C]: -40, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
077B1801
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler ohne Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Identisches Produkt | 077B1743 |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -40.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -33.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional functional |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -27.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -22.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 85 Gramm |
| Nettogewicht | 81 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255091233 |