Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1794

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -15.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -17.3, Kalt Einschaltwert [°C]: -28, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-30.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-28.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-17.3 °C
Warm Einschaltwert [°C]-15.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162937778