Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1785

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 19, Warm Ausschaltwert [°C]: 16, Kalt Einschaltwert [°C]: 9, Kalt Ausschaltwert [°C]: 5, Kapillarrohrlänge [mm]: 927

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktWater coolers
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]5.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]9.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]927 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]16.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]19.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162937983