Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1784

Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 12.9, Warm Ausschaltwert [°C]: 8.1, Kalt Einschaltwert [°C]: 7.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: 2.2, Kapillarrohrlänge [mm]: 778

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktWater coolers
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]2.2 °C
Kalt Einschaltwert [°C]7.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm]778 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]8.1 °C
Warm Einschaltwert [°C]12.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht79 Gramm
Nettogewicht74 Gramm
Volume0.262 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk