Thermostat, B0
077B1783
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 15, Warm Ausschaltwert [°C]: 10.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 10, Kalt Ausschaltwert [°C]: 4.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 778
077B1783
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Water coolers |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | 4.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 10.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 778 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 10.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 15.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 79 Gramm |
| Nettogewicht | 74 Gramm |
| Volume | 0.262 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |