Thermostat, B0
077B1778
Produkttyp: B0, Warm Einschaltwert [°C]: 15, Warm Ausschaltwert [°C]: 11.9, Kalt Einschaltwert [°C]: 2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -2.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1650
077B1778
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Beer coolers |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -2.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 2.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1650 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 70 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 11.9 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 15.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 112 Gramm |
| Nettogewicht | 104 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.337 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696583 |