Thermostat, B0
077B1367
Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -22.2, Warm Ausschaltwert [°C]: -28.3, Kalt Einschaltwert [°C]: -25.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -32.4, Kapillarrohrlänge [mm]: 980
077B1367
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler ohne Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -32.4 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -25.6 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 980 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -30.3 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | -23.9 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without additional function |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -28.3 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -22.2 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.085 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.08 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702424027865 |