Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1331

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: -0.4, Warm Ausschaltwert [°C]: -9, Kalt Einschaltwert [°C]: -6.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -17.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1822

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-17.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-6.8 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1822 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit80 pc
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-13.0 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]-3.5 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-9.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-0.4 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.091 Kilogramm
Nettogewicht0.085 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424027513