Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1227

Produkttyp: B0, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -14.4, Warm Ausschaltwert [°C]: -17.5, Kalt Einschaltwert [°C]: -20.9, Kalt Ausschaltwert [°C]: -24.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 623

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionMITTEL
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-24.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-20.9 °C
Kapillarrohrlänge [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-20.9 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]-17.6 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TerminalKLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWithout additional function
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-17.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]-14.4 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424028435