Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U8145

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenExtern
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlussmaterialPolymer
AnschlusstypGHH
Anteil Düsengröße [in]4/16 in
Antriebsgröße9mm Clip-On T
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.038 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.351 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]14.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe2
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220T 14P GHH E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]290.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]100 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220T
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]400 ms
SCIP-Dossier Nr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-Dossier ProduktnameEV220T- solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220T 14P GHH E NC000
StellantriebT
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220T
TypenbezeichnungEV220T 14
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäusePolymer
ZulassungWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.208 Kilogram
Nettogewicht0.164 Kilogram
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428989473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm