Danfoss logo
EV220S-product-category

EV220S

EV220S ist eine Reihe von kompakten, servogesteuerten 2/2-Wege-Magnetventilen mit Anschlüssen von 1/4" bis 2", die speziell für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot entwickelt wurden.
EV220S kann in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
Wasserabsperrventil (EPDM-Version) - (Gebäudesteuerung, gewerbliche Trinkwasserversorgung, Leckageerkennung, Heizung und Kühlung, Wasser für industrielle Prozesse, Wäscherei und Geschirrspülen, Autowäsche)
Öl- und luftneutrale Medien (FKM-Version) - (Luftkompressoren, Fabrikprozesse, Pumpenkühlung)

Features and benefits

  • Klemmspule
  • Spulengehäuse: Bis zu IP67
  • WRAS-geprüft mit EPDM-Dichtung
  • NC- und NO-Version
  • In Übereinstimmung mit