Danfoss logo
EV215B-product-category

EV215B

EV215B ist ein direktgesteuertes 2/2-Wege-Magnetventil für den Einsatz in Dampfanwendungen.
Die Konstruktion basiert auf einer PTFE-Ventilplatte, die auch bei verunreinigtem Dampf eine hohe Funktionssicherheit gewährleistet.
Ventilkörper aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer auch bei Kontakt mit aggressiven Dampfmedien.

Features and benefits

  • 2/2-Wege-Ventil, speziell für Dampfanwendungen bei 160 °C oder 185 °C
  • Direktbetrieb und Umgebungstemperatur: bis zu 40 °C
  • Gewindeanschlüsse: G 1⁄4”
  • Ventilkörper aus Edelstahl
  • DN 3
  • NC (normalerweise geschlossen)
  • EV215B wird mit BQ-Spule verwendet, Wechselspannung bis zu 185 °C
  • EV215B wird mit einer BN-Spule verwendet, Gleichspannung bis zu 160 °C
  • EV215B wird mit BB-Spule verwendet, Wechselspannung bis 160 °C, Gleichspannung bis 140 °C
  • Anschluss: ISO 228/1