Danfoss logo
EV210A-product-category

EV210A

EV210A deckt einen weiten Bereich von kleinen, direktgesteuerten 2/2-Wegeventilen für den Einsatz in Industriemaschinen ab.
Die kompakte Bauweise in Verbindung mit einer breiten Palette an Spulen ermöglicht es, mit dem EV210A eine Vielzahl von industriellenAnwendungen abzudecken.

Features and benefits

  • Für Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, aggressiveFlüssigkeiten und Gase
  • Aufschraubbare Spule
  • Umgebungstemperatur: Bis 50 C
  • Schutzart der Spule: bis IP65
  • EV210A NC und NO Messingausführungen fürneutrale Medien
  • EV210A NC-Edelstahlausführung für neutraleund aggressive Flüssigkeiten und Gase