Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U8080

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]40.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]580.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]60.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]870.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
MediaempfehlungenDruckluft
MediatoleranzberichteLuft mit/ohne MineralölLuft mit/ohne synthetisches Öl
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV224B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP-Dossier ProduktnameEV224B NC- solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV224B 15B G 12F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungEV224B 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungDNVGL-CG-0339

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.732 Kilogramm
Nettogewicht0.67 Kilogramm
Volume0.892 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428011747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm