Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/4, EV250B_032U5354, 132U2455

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

032U5354

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]3/4
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/4 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
BetriebZwangsgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]5.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]18.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.900 m³/h
Material DescriptionVentil EV250B 18BD G 34E NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]60 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°F]140 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenTechnical & Soft Water
Mediatoleranzberichte-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]150 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV250B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]100 ms
SCIP-Dossier Nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-Dossier ProduktnameEV250B NO - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV250B 18BD G 34E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV250B
TypenbezeichnungEV250B 18
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing
ZulassungSINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.872 Kilogramm
Nettogewicht0.816 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423214280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm