Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5266

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypNPT
Anteil Düsengröße [in]7/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
Anzahl Wege2/2
BetriebZwangsgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]22.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV250B 22BD N 1E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]218.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]15.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]225 psig
MediaempfehlungenTechnical & Soft Water
Mediatoleranzberichte-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]150 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV250B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]100 ms
SCIP-Dossier Nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-Dossier ProduktnameEV250B NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV250B 22BD N 1E NC000
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV250B
TypenbezeichnungEV250B 22
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing
ZulassungDNVEACSINTEFULWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.116 Kilogramm
Nettogewicht1.054 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423191963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm