Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
032U5262
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Anschlussmaterial | DZR Messing |
| Anschlusstyp | NPT |
| Anteil Düsengröße [in] | 1/2 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Betrieb | Zwangsgesteuert |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 12.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 15.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 218.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 15.5 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 225 psig |
| Mediaempfehlungen | Technical & Soft Water |
| Mediatoleranzberichte | Leicht aggressives Medium-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 140 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -30 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 284 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | -22 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 100 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV250B |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 100 ms |
| SCIP-Dossier Nr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP-Dossier Produktname | EV250B NC - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV250B |
| Typenbezeichnung | EV250B 12 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | DZR Messing |
| Zulassung | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.631 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.577 Kilogramm |
| Volume | 0.88 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |