Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1, 6 m³/h, PTFE
032U380731
Mediaempfehlungen: Dampf, Zulassung: UL; CE; UR; UA, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
032U380731
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1 |
| Anschlussmaterial | DZR Messing |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 1 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Offenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | PTFE |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 25.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Leistungsaufnahme [W] 50Hz | 10.0 W |
| Leistungsaufnahme [W] 60Hz | 9.5 W |
| Material Description | Ventil EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 15.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 104 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
| Mediaempfehlungen | Dampf |
| Mediatoleranzberichte | Leicht aggressives Medium |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 185 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 365 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV225B |
| Produktzubehör | Magnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
| Schutzart | IP65 |
| SCIP-Dossier Nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP-Dossier Produktname | EV225B - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Spule | BQ |
| Spulen Option; Spulenauswahl | Clip-on |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Typenbezeichnung | EV225B 25 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 240 V |
| Versorgungsspannung 50Hz max. [V] | 230 V |
| Versorgungsspannung 60Hz max. [V] | 240 V |
| Versorgungsspannung 60Hz min. [V] | 208 V |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | DZR Messing |
| Zulassung | CEUAULUR |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.746 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.71 Kilogramm |
| Volume | 1.295 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |