Danfoss logo
EV225B Solenoid valve DZR without coil, NC G 1/2

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U3692

Mediaempfehlungen: Dampf, Zulassung: cURus erkannt; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypNPT
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
Anzahl Wege2/2
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]3.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.PTFE
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.700 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]10.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionValve EV225B 15BD N 12T NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]25.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]363.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]40 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]104 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]24.1 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]350 psig
MediaempfehlungenDampf
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]185 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]365 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV225B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-Dossier ProduktnameEV225B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV225B 15BD N 12T NC000
Standardmäßiger AnschlussANSI/ASME B1.20.1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungEV225B 15
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing
ZulassungC UL US GELISTETcURus erkannt

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.68 Kilogramm
Nettogewicht0.618 Kilogramm
Volume0.88 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423231188
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm