Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Magnetspule, AZ230CS, DIN Steckzungen, Industrieverpackung

042N8207

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N4207
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz3.8 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz3.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]7.6 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]5.6 VA
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAZ230CS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Teile ProgrammnameAxium valve
TypenbezeichnungAZ230CS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]230 V
wartbarNein

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.122 Kilogramm
Nettogewicht0.114 Kilogramm
Volume0.15 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255120285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm