Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Magnetspule, BB230A, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Multi-Pack

042N7401

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 230, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleMutter und Schnappverschluss
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N7401
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz12.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]22.0 VA
Material DescriptionCoil BB230A 220-230V 50Hz
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
Eigenschaften
Wert
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBB230A
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spare part (EF013237)TRUE
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypenbezeichnungBB230A
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V]220 V
wartbarNein
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.258 Kilogramm
Nettogewicht0.238 Kilogramm
Volume0.201 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423007134
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm