Danfoss logo
AM Compact coil

Magnetspule, AP024B, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

042N4293

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 60 Hz, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Leistungsaufnahme [W] 60Hz5.0 W
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]11.0 VA
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAP024B
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP00
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210AEV220AEV310A
TypenbezeichnungAP024B
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]24 V
wartbarNein
ZulassungcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.115 Kilogram
Nettogewicht0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm