Danfoss logo
High performance coil

Magnetspule, BB240AS, DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

018F7352

Elektrischer Anschluss: DIN Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50 Hz, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektr. Anschluss StandardEN175301-803
Elektr. Anschlussgröße6.3 mm x 0.8 mm
Elektrischer AnschlussDIN Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker3 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F7352
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50 Hz
Identisches Produkt018F8352
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz11.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]19.0 VA
Material DescriptionCoil FI 240V 50HZ 10W Spade+Packing.
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBB240AS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
Rel. FeuchtigkeitsbedingungenKeine Verflüssigung
SchutzartIP00
SCIP-Dossier ProduktnameSolenoid coils
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussDIN Steckzungen
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
TypenbezeichnungBB240AS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]176 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]240 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.276 Kilogram
Nettogewicht0.254 Kilogram
Volume0.268 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm