Danfoss logo
BF Coil - Cable

Magnetspule, BF440AS, Kabel, 1 m, Multi-Pack

018F6253

Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart: IP67

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EinschaltdauerDauerhaft
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.018F6253
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabeldurchmesser [mm]6.6 mm
Kabellänge [in]40.00 in
Kabellänge [m]1.000 m
KonformitätEN 60730-1
Leistungsaufnahme [W] 50Hz14.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz15.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]24.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]24.0 VA
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BF440AS 380-400/440V 50/60Hz 1m
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBF440AS
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP67
Spule Bauweise StandardVDE 0580
SpulenanschlussKabel
Spulenwicklung IsolationsklasseKlasse H gemäß IEC85
Teile ProgrammnameEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
TypenbezeichnungBF440AS
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]400 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V]380 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]440 V
wartbarNein
ZulassungLLC CDC TYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.332 Kilogramm
Nettogewicht0.293 Kilogramm
Volume0.864 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428024853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm