Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Magnetspule, AY120C, US Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Multi-Pack

042N4233

Elektrischer Anschluss: US Steckzungen, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110 - 120, Schutzart: IP00

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße9 mm
Befestigung SpuleClip-on
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße0,25 in
Elektrischer AnschlussUS Steckzungen
Elektrischer Anschlussstecker2 x Flachstecker
Enthält AkkusNo
Ersatzteil-Nr.042N4233
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60 Hz
Identisches Produkt042N8233
Im Geltungsbereich der WEEEYes
KonformitätUL 429
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz8.0 W
Leistungsaufnahme 50Hz [VA]16.0 VA
Leistungsaufnahme 60Hz [VA]16.0 VA
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypAY120C
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SchutzartIP00
SpulenanschlussUS 0,25" Steckzungen
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungAY120C
UL ZulassungMH29671
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]120 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]110 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]120 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V]110 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]120 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]110 V
wartbarNein
ZulassungUAcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.106 Kilogramm
Nettogewicht0.096 Kilogramm
Volume0.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm