Insertion temperature transmitters
Product types shown: 6

MBT 3250
Hochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen.
Auf Basis eines standardisierten Widerstandselements vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert. Der Fühler kann auf Wunsch auch mit NTC-/PTC- Elementen geliefert werden.
Der MBT 3250 mit austauschbarem Messeinsatz ist standardmäßig mit einem Pg-Stecker nach EN 175302-803-A ausgestattet.
Der Messeinsatz ist mit einem Silikonkabel verbunden, daher die sehr hohe Vibrationsbeständigkeit.
MBT 3270
Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme. Mit anderen Worten kann der Fühler für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Robustheit, Größe und Leistung eine große Rolle spielen.
Der Fühler kann mit verschiedenen Fühlerelementen ausgerüstet werden (RTD, NTC sowie PTC) und ist mit verschiedenen elektrischen Anschlüssen verfügbar (Kabel, Delphi Metri Pack, AMP Junior Power Timer, Deutsch DT04).
MBT 3310
Die Temperaturfühler-Baureihe MBT 3310 wurde speziell für die Temperaturmessung der Lager entwickelt, bei denen die Gefahr einer Überhitzung besteht.
Um eine kurze Ansprechzeit zu gewährleisten wurde das Messelement derart positioniert, dass eine Ansprechzeit von t0.5 = 6 sek. in Wasser sichergestellt ist.
Der Fühler ist mit einem einstellbaren federbelasteten Schutzrohr ausgestattet, welches den metallischen Kontakt zwischen dem Lager und dem Fühler stets gewährleistet.
MBT 3560
Beim MBT 3560 wurden die Technologie unserer Standard-Temperaturfühler und die elektrischen Anschlüsse der MBSDruckmessumformer mit einer neu entwickelten Elektronik kombiniert. So entstand ein kompakter Temperaturfühler mit eingebautem Messumformer.
Der MBT 3560 wurde konstruiert für den Einsatz unter rauen industriellen Umgebungsbedingungen, wo es auf Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit ankommt.
Er ist mit einer breiten Palette von Prozess- und elektrischen Anschlüssen verfügbar. Eine Halslänge von 33 mm ermöglicht die Messung von Temperaturen bis 200 °C , ohne dass die eingebaute Elektronik beschädigt wird.

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
Hochleistungstemperaturfühler zur Messung und Regelung der Temperaturen von Kühlwasser, Schmieröl, Hydrauliköl und Kälteanlagen in allgemeinen Industrie- und Marineanwendungen. Diese Temperaturfühler basieren auf einem standardisierten Widerstandselement vom Typ Pt 100 bzw. Pt 1000, das zuverlässige und genaue Messungen liefert. Alle drei Fühlertypen können auf Anfrage mit NTC/ PTC-Fühlerelementen geliefert werden.
In der Niedertemperaturausführung (-50 °C bis +200 °C) ist der Messeinsatz mit einem Silikonkabel verbunden, daher die hohe Vibrationsbeständigkeit. Die Temperaturfühler vom Typ MBT 5250 mit austauschbarem Messeinsatz sowie vom Typ MBT 5260 mit fest eingebautem Messeinsatz sind standardmäßig mit einem Stecker des Typs PG 9 nach EN 175301-803-A ausgestattet. Der MBT 5252 ist standardmäßig mit B-Kopf ausgestattet, kann aber auf Wunsch auch mit B-Mini-Kopf geliefert werden.
Bei Bedarf kann der MBT 5252 auch mit fest integriertem Messumformer (MBT 9110) bestellt werden.
MBT 5310
Die Temperaturfühler-Baureihe MBT 5310 wurde speziell für die Temperaturmessung der Lager entwickelt, bei denen die Gefahr einer Überhitzung besteht.
Um eine kurze Ansprechzeit zu gewährleisten, wurde das Messelement so positioniert, dass eine Ansprechzeit von t0.5 = 6 Sek. in Wasser sichergestellt ist.
Der Fühler ist mit einem einstellbaren federbelasteten Schutzrohr ausgestattet, das den metallischen Kontakt zwischen dem Lager und dem Fühler stets gewährleistet.