Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B817766

Thermostat, MBC 8100

061B815266

Temperaturbereich [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Anschluss für Tauchhülse / AnschlussschlauchM 18 x 1.5
Anteil Kapillarrohrlänge [in]78 3/4 in
ArmierungJa
AusrüstungArmiertes Rohr
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenz (FS) [K]5.0 K
Differenz TypFest (max. Wert)
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößeM20
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. Fühlertemperatur [°C]220 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]428.0 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypMBC 8100
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 8100 8000 Temperature Switch
Spezifik. Schlüssel2431-2A02000
Tauchhülsenlänge [in]2 9/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm]65 mm
Temperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]70 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung (FS) [°C]108.0 °C
ZulassungABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.741 Kilogramm
Nettogewicht0.371 Kilogramm
Volume3.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423255450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm