Danfoss logo
Thermostat, KP85_060L125666

Thermostat, KP85

060L125666

Temperaturbereich [°C]: 130 - 250, Reset: Manuell Max., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000, Schutzart: IP30

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Anteil Kapillarrohrlänge [in]39 3/8 in
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C]15.0 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K]15.0 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C]12.0 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K]12.0 K
Differenz (FS) [K]12.0 K
Differenz TypFest (max. Wert)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fühler, TypFernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
FüllungsartAdsorption
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Material DescriptionKP85 Thermostat M/32
Max. Fühlertemperatur [°C]300 °C
Max. Fühlertemperatur [°F]572.0 °F
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungThermostat
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameThermostat
ProdukttypKP85
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
ResetManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPS KPU Thermostat
Temperaturbereich [°C] [max.]250 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]130 °C
Temperaturbereich [°F] [max.]482 °F
Temperaturbereich [°F] [min.]266 °F
UL ZulassungE31024
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung (FS) [°C]170.0 °C
ZulassungC UL US UL873CEEACRINARMRSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.394 Kilogramm
Nettogewicht0.341 Kilogramm
Volume1.281 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428440738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm