Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Zubehör Schalter, Capillary Tube

060-007866

Typenbezeichnung: Kapillarrohr, Verpackungseinheit: Multi-Pack, Menge je Verpackungseinheit: 50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Bemerkungen zum Anschluss17 mm Rohr „END“
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKPMPRT
Engesetzt für Produkt Komm.Für R717
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kapillarrohrlänge [in]39.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
KapillarrohrmaterialStahl
Material DescriptionCapillary Tube
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeZubehör Schalter
ProduktnameKapillarrohr
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Saugstutzen Anschlussgr. TypM
Saugstutzen Anschlussgröße [mm]10 x 0.75
Saugstutzen int./ext.Intern
Teile inkl.2x Unterlegscheibe Al.
TypenbezeichnungKapillarrohr
VerpackungseinheitMulti-Pack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.074 Kilogram
Nettogewicht0.026 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428365208