Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Druckschalter, MBC 5100

061B510766

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 70, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalFallend
Berstdruck [bar]1200.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
DruckmesselementKolben
Elektr. Anschluss StandardEN 175301-803-A
Elektr. AnschlussgrößePg 11
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-5
Elektrischer AnschlussDIN Stecker
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kontakt-FunktionSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Prüfdruck [bar] Pe600.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]8702.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]600.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]8700 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit32 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypMBC 5100
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] Pe [max.]70.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]5.00 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.]7.00 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.]0.50 MPa
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP-Dossier ProduktnameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Spezifik. SchlüsselXX51-1CB04
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]85 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]185 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]1.700 MPa
ZulassungABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.304 Kilogramm
Nettogewicht0.257 Kilogramm
Volume0.647 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm