Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Druckschalter, KPS43

060-411366

Differenz [bar]: 2, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/4, Schutzart: IP67, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 120

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AlarmsignalAnsteigend
Berstdruck [bar]240.0 bar
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]2.00 bar
Differenz [psi]29.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/4
DruckanschlusstypG
DruckmesselementMembran
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 13.5
Elektrischer AnschlussKabeleinführung geschraubt
Elektrischer Anschluss - ZusatzinformationenKabelstopfbuchse aus Metall
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kontakt-FunktionSPDT gold
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Material DescriptionKPS43 Pressure Switch I/12
Max. Prüfdruck [bar] Pe180.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]2611.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]120.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]1740 psig
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKPS43
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP67
SCIP-Dossier Nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP-Dossier ProduktnameKPS Pressure Switch
UL ZulassungE73170
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-13 °F
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarNein
Werkseinstellung [MPa]0.800 MPa
Werkseinstellung [psig]116.0 psig
ZulassungABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.14 Kilogramm
Nettogewicht1.055 Kilogramm
Volume1.87 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm