Danfoss logo
Pressure Switches, KP34, KP36, KP37

Druckschalter, KP37

060-216266

Regelbereich [bar] Pe: 4 - 21, Differenz [bar]: 3, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 28

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]3.00 bar
Differenz [psi]44.00 psi
Druck (außen/ innen)Außen
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
DruckmesselementWellrohre
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße6-14 mm
Elektrischer AnschlussKabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Max. Prüfdruck [bar] Pe32.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]464.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]28.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]405 psig
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP37
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]21.00 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]4.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]300.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]58.00 psig
ResetManuell Max.
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP-Dossier ProduktnameKP Pressure Switch
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
UL-zugelassene KältemittelR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCCCCEEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.367 Kilogramm
Nettogewicht0.35 Kilogramm
Volume0.57 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428365376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm