Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Druckschalter, KP36

060-214491

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10.5, Differenz [bar]: 0.7 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: NPT, Druckanschlussgröße: 1/4-18, Schutzart: IP30, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 17

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar] [max.]4.00 bar
Differenz [bar] [min.]0.70 bar
Differenz [psi] [max.]58.00 psi
Differenz [psi] [min.]10.00 psi
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardANSI/ASME B1.20.1
Druckanschlussgröße1/4-18
DruckanschlusstypNPT
DruckmesselementWellrohre
Elektr. AnschlussgrößeNPSM 1/2 - 14
Elektrischer AnschlussKabelanschlussrolle
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
EN 60947 Eigenschaften VerkabelungFlex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. EigenschaftenIsulation; 400VVerschmutzungsgrad: 3Nennstoßspannung: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kontakt-FunktionSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3APilotanwendung16A ohmisch, einphasig8A ohmisch, einphasig240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Prüfdruck [bar] Pe22.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]319.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]17.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]245 psig
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit36 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypKP36
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regelbereich [bar] Pe [max.]10.50 bar
Regelbereich [bar] Pe [min.]1.00 bar
Regelbereich [psig] Pe [max.]150.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]14.50 psig
ResetAuto
SchutzartIP30
Schutzart Nema (~)1
SCIP-Dossier Nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-Dossier ProduktnameKP KPI
UL ZulassungE31024MH27572
UL-zertifiziertYes
Umg.- Temp. Hinweis80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCCCCEEACFMLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.382 Kilogramm
Nettogewicht0.344 Kilogramm
Volume0.58 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm