Danfoss logo
CS pressure switch

Druckschalter, CS

031E023766

Kontakt-Funktion: TPST, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Druck (außen/ innen): INNEN, Schutzart: IP55, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AusrüstungSicherheitsventil 1/4"
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenz [bar]2.00 bar
Druck (außen/ innen)INNEN
Druckanschluss StandardISO 228-1
Druckanschlussgröße1/2
DruckanschlusstypG
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardDIN 40430
Elektr. AnschlussgrößePg 16
Elektr. Spezifikation StandardEN 60947-4/-5
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel)INNEN
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kontakt-FunktionTPST
KontaktklasseAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Max. Prüfdruck [bar] Pe20.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]290.0 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar]12.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]174 psig
Menge je Verpackungseinheit30 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktbeschreibungDruckschalter
ProduktgruppeSchalter und Thermostate
ProduktnameDruckschalter
ProdukttypCS
ProduktzubehörSchalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ResetAuto
SchutzartIP55
SCIP-Dossier Nr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP-Dossier ProduktnameCS Pressure Switch
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSTYSK

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.542 Kilogramm
Nettogewicht0.438 Kilogramm
Volume1.219 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428005128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm